Merkmale von ADS7042EVM-PDK
- Enthält Hardware und Software, welche für Diagnosetests und eine genaue Leistungsbewertung des ADS7042-ADC erforderlich ist
- Stromversorgung über USB—keine externe Stromversorgung erforderlich
- Ein PHI-Controller (Präzisions-Host-Schnittstelle), welcher eine komfortable Kommunikationsschnittstelle zu jedem ADC über USB 2,0 (oder höher) für die Stromversorgung sowie digitale Ein- und Ausgänge bereitstellt
- Benutzerfreundliche Evaluierungssoftware für Windows® 8/10 64-Bit-Betriebssysteme; Softwarepaket enthält grafisches Tool zur Datenerfassung und -Analyse
Beschreibung von ADS7042EVM-PDK
Der Leistungsdemonstrations-Bausatz (PDK) für das Evaluierungsmodul ADS7042 (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des ADS7042-Analog-Digital-Wandlers (ADC) mit 12 Bit und sukzessivem Annäherungsregister (SAR).
Der PDK enthält die ADS7042-Evaluierungsplatine, die PHI-(Präzisions-Host-Schnittstellen-)Controllerplatine und die begleitende Computersoftware, mit welcher der Benutzer über USB (Universal Serial Bus) mit dem ADC kommunizieren, Daten erfassen und Datenanalysen durchführen kann.