Merkmale von AMC3336EVM
- Integrierter DC-DC-Wandler für High-Side-Leistung
- Verstärkter isolierter Modulator: 7nbsp;kV Spitze, 10nbsp;kV Überspannung
- ±1-V-Eingangsbereich
- Delta-Sigma-Modulator mit einer Auflösung von 16nbsp;Bit
Beschreibung von AMC3336EVM
Das AMC3336-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des AMC3336, eines isolierten Präzisionsmodulators mit integriertem DC-DC-Wandler, der die hohe Seite des Verstärkers mit Strom versorgt. Der AMC3336nbsp;ist ein verstärkter, isolierter Modulator mit 7nbsp;kV, der für den Einsatz in Stromshunt-Messanwendungen entwickelt wurde.
Eine vollständige Schaltungsbeschreibung, einschließlich eines Schaltplans und einer Stückliste, ist im Benutzerhandbuch enthalten.