Merkmale von AWR6843AOPEVM
- Millimeterwellensensor, 60 bis 64 GHz
- Auf dem Gehäuse intergriert: 4 Antennen für den Empfang (RX), 3 Antennen für den Sendebetrieb (TX), großes Sichtfeld
- Direkte Schnittstelle mit MMWAVEICBOOST
- Unterstützt 60-polige Hochgeschwindigkeitsschnittstelle für Host-Steuerschnittstelle
- Standalone-Modus für Bereitstellung und Test von Formfaktoren
- Nur ein USB-Kabel für Stromversorgung und Daten
Beschreibung von AWR6843AOPEVM
Das Antenna-on-Package (AoP)-Evaluierungsmodul (EVM) AWR6843 ist eine einfach zu handhabende 60-GHz-Evaluierungsplattform für mmWave-Sensoren für den Automobilbereich mit integrierter AoP-Technologie mit kurzer Reichweite und großem Sichtfeld (FoV), die eine direkte Verbindung mit der mmWave-Sensor-Trägerplatinen-Plattform (MMWAVEICBOOST) sowie eine eigenständige Nutzung ermöglicht. Das EVM ermöglicht den Zugriff auf Point-Cloud-Daten über eine USB-Schnittstelle und auf Rohdaten des Analog-Digital-Wandlers (ADC) über einen 60-poligen Hochgeschwindigkeitsanschluss.
AWR6843AOPEVM ermöglicht die Evaluierung von Sensoranwendungen in der Kabine, wie z. B. Erkennung der Anwesenheit von Kindern und die Überwachung von Insassen.
Dieses Kit wird von mmWave Standard-Werkzeugen und Software unterstützt, einschließlich mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) und dem mmWave Software Development Kit (MMWAVE-SDK). AWR6843AOPEVM kombiniert mit MMWAVEICBOOST kann eine Schnittstelle zum MCU LaunchPad™-Ökosystem bereitstellen.