Merkmale von BQ25672EVM
- Evaluieren Sie das hocheffiziente 3-A-Abwärts-Ladegerät im HOTROD (QFN)-Gehäuse auf einfache Weise.
- Verwendung der USB2ANY-Schnittstelle zur Umschaltung zwischen Laden und USB On-the-Go (OTG) sowie zur Überwachung des Ladestatus und von Fehlern, Spannungen und Strömen mit einem integrierten Analog-Digital-Wandler (ADC).
- Verwendung eines integrierten USB-Eingangsadapters zum Anschluss an eine USB-Quelle und entweder Kommunikation über D+/D– zur Einstellung der Standard-Eingangsstrombegrenzung.
- Auf der Platine integrierte Testpunkte, Sensorwiderstände und Jumper erleichtern die Messung der hocheffizienten und hochgenauen Spannungs- und Stromregelung.
- Bidirektionale NFET-Blocker zur Evaluierung des Quellenwahlschalters mit zwei Eingängen mit Bypass-Jumpern
Beschreibung von BQ25672EVM
Das Evaluierungsmodul (EVM) BQ25672EVM wird zum Evaluieren des BQ25672-Bausteins verwendet. Der BQ25672 ist ein integrierter Switchmode-Abwärts-Akkulademanagement-Baustein in einem HOTROD (QFN)-Gehäuse für Li-Ionen- und Li-Polymer-Batterien mit 1 bis 4 Serienzellen, einer Eingangsspannung von 6 V bis 24 V und einer programmierbaren Schaltfrequenz von 750 kHz und 1500 kHz. Die serielle I2C-Schnittstelle mit Lade- und Systemeinstellungen macht den Baustein zu einer wahrhaft flexiblen Lösung.