Merkmale von BQ25720EVM
- Host-gesteuertes NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Ladegerät für Batterien mit 1 bis 4 Serienzellen mit 3,5-V- bis 26-V-Eingang, 1-V- bis 19,2-V-Ladeausgang und 3-V- bis 24-V-OTG-Ausgang.
- Unterstützt USB 2.0-, USB 3.0-, USB 3.1nbsp;(USB Type-C)- und USB Power Delivery (PD)-Plattformen
- Unterstützt 5-mOhm-Strommessung für hohe Ströme und hohen Wirkungsgrad
- Von TI patentiertes Schaltfrequenz-Dithering-Muster zur Erfüllung der EMI-Spezifikation IEC-CISPR 32
- Der von TI patentierte Durchgangsmodus (Pass Through Mode, PTM) erreicht einen Wirkungsgrad von 99 %.
Beschreibung von BQ25720EVM
Das BQ25720-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein SMBus-gesteuerter NVDC (Schmalspannungs-Gleichstrom)-Aufwärtsladeregler mit n-Kanal-MOSFET-Selektor und Stromüberwachung. Der Eingangsspannungsbereich des Abwärtswandlers liegt zwischen 3,5 V und 26 V, mit einem programmierbaren Ausgang von 1 bis 4 Zellen und einem Ausgangsladestrombereich von 64 mA bis 8 A. In diesem EVM ist der EV2400-Schnittstellenbaustein nicht enthalten. Dieser muss zum Evaluieren des BQ25720EVM. separat bestellt werden.