Merkmale von BQ25798BKUPEVM
- Evaluieren Sie das hocheffiziente 5-A-Abwärts-/Aufwärts-Ladegerät im HOTROD (QFN)-Gehäuse auf einfache Weise.
- Verwendung der EV2400- oder USB2ANY-Schnittstelle zur Umschaltung zwischen Laden und USB On-the-Go (OTG) sowie zur Überwachung des Ladestatus und von Fehlern, Spannungen und Strömen mit einem integrierten Analog-Digital-Wandler (ADC).
- Verwendung eines integrierten USB-Eingangsadapters zum Anschluss an eine USB-Quelle und entweder Kommunikation über D+/D– zur Einstellung der Standard-Eingangsstrombegrenzung.
- Auf der Platine integrierte Testpunkte, Sensorwiderstände und Jumper erleichtern die Messung der hocheffizienten und hochgenauen Spannungs- und Stromregelung.
- Bidirektionale NFET-Blocker zur Evaluierung des Quellenwahlschalters mit zwei Eingängen mit Bypass-Jumpern
Beschreibung von BQ25798BKUPEVM
Das BQ25798BKUPEVM-Evaluierungsmodul (EVM) wird verwendet, um den BQ25798-Baustein in Back-up-Modus-Anwendungen zu testen. Der BQ25798nbsp;ist ein integrierter Switched-Mode-Buck-Boost-Baustein für das Batterie-Lademanagement im HOTROD-Gehäuse (QFN), der für Li-Ionen- und Li-Polymer-Batterien mit 1nbsp;bis 4nbsp;Zellen von 3,6nbsp;V bis 24nbsp;V Eingangsspannung mit programmierbarer 750-KHz- und 1500-KHz-Schaltfrequenz vorgesehen ist. Die serielle I2C-Schnittstelle mit Lade- und Systemeinstellungen macht den Baustein zu einer wahrhaft flexiblen Lösung.