Merkmale von CC3100BOOST
- CC3100 WLAN-Netzwerkprozessor im QFN-Gehäuse
- Branchenweit erste Bausteine, die von der Wi-Fi Alliance™ die Kennzeichnung Wi-Fi CERTIFIED™ auf Chipebene erhalten haben
- 2 stapelbare 20-polige Anschlüsse (BoosterPack-Header) zum Anschluss an TI LaunchPads und anderen BoosterPacks
- Integrierte Antenne mit Testmöglichkeit über U.FL-Verbindung
- Stromversorgung über auf der Platine integrierten LDO über USB ODER 3,3 V vom MCU LaunchPad
- 2 Drucktaster
- 4 LEDs
- Jumper mit 0,1-Ohm-Widerstand zur Strommessung
- 0,8 Megabit serieller Flash-Speicher
- 40 MHz-Quarz, 32 KHz-Quarz und Oszillator
- U.FL und Chip-Antenne
- USB
- Vierlagige Leiterplatte mit 6 mm Abstand und Trackbreite
Beschreibung von CC3100BOOST
BESONDERE HINWEISE:
Um die Firmware auf Ihrem CC3100-Gerät zu aktualisieren, Funkleistungstools zu verwenden, Netzwerkverarbeitungsprotokolle für erweitertes Debuggen durchzuführen oder den TI SimpleLink™ Studio für CC3100-MCU-Emulator (PC-basiert) zu verwenden, benötigen Sie außerdem das Advanced Emulation BoosterPack (CC31XXEMUBOOST). Es wird empfohlen, mindestens eine CC31XXEMUBOOST-Platine zu haben, um die Firmware der CC3100BOOST-Kits zu aktualisieren. Diese Kits werden im TI Store als Bundle zu einem ermäßigten Preis angeboten.
Das SimpleLink™ Wi-Fi® BoosterPack™ Plug-in-Modul (mit QFN-verpacktem Gerät) für den drahtlosen Netzwerkprozessor CC3100 kann für die Verbindung mit TI LaunchPad-Evaluierungskits verwendet werden (Softwarebeispiele für MSP-EXP430F5529LP und MSP-EXP430FR5969). Mit dem Advanced Emulation BoosterPack (CC31XXEMUBOOST) kann der CC3100BOOST an einen PC für MCU-Emulation und Softwareentwicklung mit SimpleLink Studio für CC3100 (im CC3100 SDK verfügbar) angeschlossen werden. Dieses Kit kann auch über Pins an andere Plattformen angeschlossen werden – verwenden Sie den Programmierleitfaden für Anweisungen zur Portierung von Treibern und Beispielcode auf jeden Mikrocontroller.
Dieses Kit ist in drei Konfigurationen erhältlich:
1. CC3100BOOST + CC31XXEMUBOOST + MSP-EXP430F5529LP: Ausführung der gesamten Software im CC3100 Software Development Kit (SDK) und Entwicklung auf MSP430F5529 MCU.
2. CC3100BOOST + CC31XXEMUBOOST: wird für jede CC3100-Entwicklung verwendet
3. CC3100BOOST: eigenständige CC3100 BoosterPack Kaufoption, wenn Sie bereits CC31XXEMUBOOST besitzen
Die SimpleLink Wi-Fi CC3100 Lösung bietet die Flexibilität, Wi-Fi zu jedem Mikrocontroller (MCU) hinzuzufügen. Diese Internet-on-a-Chip™-Lösung enthält alles, was Sie für die einfache Erstellung von IoT-Lösungen benötigen – Sicherheit, schnelle Verbindung, Cloud-Unterstützung, öffentlich zugängliche Dokumentation, E2E-Support-Foren und mehr. Weitere Informationen zum CC3100 finden Sie unter https://www.ti.com/simplelinkwifi.