Merkmale von CC3100MODBOOST
- CC3100MOD WLAN-Netzwerkprozessormodul
- CC3100-Module sind Wi-Fi CERTIFIED und FCC/IC/CE/TELEC-zertifiziert, was auf die Endprodukte übertragen werden kann
- 2 stapelbare 20-polige Anschlüsse (BoosterPack-Header) zum Anschluss an TI LaunchPads und anderen BoosterPacks
- Integrierte Antenne mit Testmöglichkeit über U.FL-Verbindung
- Stromversorgung über auf der Platine integrierten LDO, über USB oder 3,3 V vom MCU LaunchPad
- Drei (3) Drucktasten
- Jumper für die Strommessung mit Möglichkeit zur Montage eines 0,1-R-Widerstands für die Messung mit einem Voltmeter
- Serieller 8-Megabit-Flash-Speicher (M25PX80 von Micron)
- 40-MHz-Quarz, 32-KHz-Quarz und optionaler 32-KHz-Oszillator
- Zweilagige Leiterplatte mit 6 mm Abstand und Trackbreite
Beschreibung von CC3100MODBOOST
SPEZIELLER HINWEIS: Um die CC3100-Firmware zu aktualisieren, Funkleistungstools zu verwenden, Netzwerkverarbeitungsprotokolle für erweiterte Fehlersuche durchzuführen oder SimpleLink™ Studio von TI für den CC3100 MCU-Emulator (PC-basiert) zu verwenden, benötigen Sie auch das Advanced Emulation BoosterPack (CC31XXEMUBOOST). Es wird empfohlen, mindestens eine CC31XXEMUBOOST-Platine zu haben, um die Firmware auf CC3100MODBOOST-Kits zu aktualisieren. Diese Kits werden im TI Store als Bundle zu einem reduzierten Preis angeboten.
CC3100-Module sind Wi-Fi® CERTIFIED® und FCC/IC/CE/TELEC-zertifiziert, was auf die Endprodukte übertragen werden kann.
Das SimpleLink Wi-Fi CC3100 Module BoosterPack kann für den Anschluss an TI LaunchPad-Evaluierungskits verwendet werden (Softwarebeispiele für MSP-EXP430F5529LP und MSP-EXP430FR5969). Mit dem Advanced Emulation BoosterPack (CC31XXEMUBOOST) kann der CC3100BOOST an einen PC für MCU-Emulation und Softwareentwicklung mit SimpleLink Studio für CC3100 (im CC3100 SDK hier verfügbar) angeschlossen werden. Dieses Kit kann auch über Pins an andere Plattformen angeschlossen werden – verwenden Sie den Programmierleitfaden für Anweisungen zur Portierung von Treibern und Beispielcode auf jeden Mikrocontroller.
Dieses Kit ist in 3 Konfigurationen erhältlich:
1. CC3100MODBOOST + CC31XXEMUBOOST + MSP-EXP430FR5969: Ausführen der Beispielsoftware im CC3100-Software-Entwicklungskit (SDK) und Entwicklung auf der MSP430FR5969 MCU
2. CC3100MODBOOST + CC31XXEMUBOOST: für die Entwicklung beliebiger CC3100-Module
3. CC3100MODBOOST: eigenständige CC3100 BoosterPack Kaufoption, wenn Sie bereits CC31XXEMUBOOST besitzen
Die SimpleLink WLAN CC3100-Lösung bietet die Flexibilität, jedem Mikrocontroller (MCU) WLAN hinzuzufügen. Diese Internet-on-a-Chip-Lösung enthält alles, was Sie für die einfache Erstellung von IoT-Lösungen benötigen – Sicherheit, schnelle Verbindung, Cloud-Unterstützung, öffentlich zugängliche Dokumentation, E2E-Supportforen und mehr. Weitere Informationen zum CC3100 finden Sie unter https://www.ti.com/simplelinkwifi.