Merkmale von CC3120BOOST
- CC3120 WLAN-Netzwerkprozessor im QFN-Gehäuse
- 2 stapelbare 20-polige Anschlüsse (BoosterPack-Header) zum Anschluss an TI LaunchPads und anderen BoosterPacks
- Integrierte Antenne mit Testmöglichkeit über U.FL-Verbindung
- Betrieb mit Alkaline-Batterien für stromsparende Designs
- Wi-Fi CERTIFIED™ auf Chipebene von der Wi-Fi Alliance™
Beschreibung von CC3120BOOST
Der drahtlose SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120-Netzwerkprozessor bietet dem Benutzer die Flexibilität, WLAN zu jedem Mikrocontroller (MCU) hinzuzufügen. Das CC3120 BoosterPack™ Plug-in-Modul (CC3120BOOST) ist eine Platine, die einfach mit den MCU-Launchpad-Kits von TI verbunden werden kann (Software-Beispiele für MSP-EXP432P401R werden zur Verfügung gestellt). Dies ermöglicht eine schnelle Softwareentwicklung. Der CC3120BOOST kann in das Advanced Emulation BoosterPack (CC31xxEMUBOOST) eingesteckt und an einen PC angeschlossen werden, der eine MCU mit SimpleLink Studio emuliert. Und schließlich kann dieses Kit über Adapterplatinen auch an jede kostengünstige MCU-Plattform mit geringem Stromverbrauch angeschlossen werden, die über die Launchpad-Kits von TI hinausgeht.
Dieses Kit ist in drei Konfigurationen erhältlich:1. CC3120BOOST + CC31XXEMUBOOST + MSP-EXP432P401R: Ausführung der gesamten Software im CC3120 Software Development Kit (SDK) und Entwicklung auf MSP432 MCU.
2. CC3120BOOST + CC31XXEMUBOOST: wird für jede CC3120-Entwicklung verwendet
3. CC3120BOOST: eigenständige CC3120 BoosterPack Kaufoption, wenn Sie bereits CC31XXEMUBOOST besitzen
Die CC3120 Internet-on-a-Chip™ Lösung enthält alles, was Sie brauchen, um IoT-Lösungen einfach anzufertigen – Sicherheitsfunktionen, schnelle Verbindung, Cloud-Unterstützung, öffentlich zugängliche Dokumentation, E2E-Support-Foren und mehr. Weitere Informationen zum CC3120 finden Sie unter https://www.ti.com/simplelinkwifi.