DAC3162EVM DAC3162 Zweikanal-Digital-Analog-Wandler mit 12 Bit und 500 MSPS, Evaluierungsmodul angled board image

DAC3162EVM

DAC3162 Zweikanal-Digital-Analog-Wandler mit 12 Bit und 500 MSPS, Evaluierungsmodul

Preis

Menge Preis
+

Merkmale von DAC3162EVM

  • Umfassende Prüfmöglichkeit für den DAC3162 für IF- und HF-Ausgänge
  • Direkter Anschluss an den Mustergenerator TSW3100
  • Enthält den CDCP1803 zur Takterzeugung
  • Enthält den TRF370333 zur vollständigen Senderevaluierung
  • Einfache Einrichtung: Keine Softwaresteuerung erforderlich
  • Adapterstecker kompatibel mit Xilinx FPGA-EVMs mit FMC-Stecker
  • Beschreibung von DAC3162EVM

    Das DAC3162EVM ist eine Platine, mit der Entwickler die Leistung des zweikanaligen Digital-Analog-Wandlers (DAC) DAC3162 von Texas Instruments mit 12 Bit und 500 MSPS sowie einem DDR-LVDS-Dateneingang mit 12 Byte großem Eingangsspannungsbereich evaluieren können, der sehr wenig Strom, geringe Größe und geringe Latenz bietet. Das EVM bietet eine flexible Umgebung zum Testen des DAC3162 mit oder ohne HF TRF370333, einem Quadraturmodulator mit 350 MHz bis 4,0 GHz, zur Aufwärtswandlung von I/Q-Ausgängen vom DAC in HF.

    Das EVM kann zusammen mit der TSW3100-Mustergeneratorkarte für eine Vielzahl von Tests verwendet werden. Der TSW3100 erzeugt die Testmuster, die über einen LVDS-Port an den DAC3162 eingespeist werden. Das DAC3162EVM verfügt über einen Taktchip, den CDCP1803, mit dem die TSW3100-Platine mit dem DAC3162EVM synchronisiert werden kann.

    Preis

    Menge Preis
    +