Merkmale von DEM-FDA-DGK-EVM
- Konfiguration mit geteilter oder einzelner Versorgung
- Konfigurierbares Verstärkungs- und Rückkopplungsnetzwerk mit optionalen Kompensationskondensatoren
- Unterstützt einseitig geerdete und differenzieller Eingänge
- Entwickelt für den einfachen Anschluss an Standard-50-&Omega-Laborgeräte mit Eingangsimpedanz und Ausgangsimpedanz
- Eingänge, Ausgänge und Steuersignale enthalten alle SMA-Anschlüsse für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb
Beschreibung von DEM-FDA-DGK-EVM
Das DEM-FDA-SOIC-EVM ist ein unbestücktes Evaluierungsmodul (EVM) für Volldifferenzverstärker (FDA) im DGK- (HVSSOP)-Gehäuse. Dieses EVM wurde gemäß den Hochgeschwindigkeits-Leistungsspezifikationen und den FDAs von Texas Instruments mit Ausgangs-Gleichtaktsteuerung (VOCM) und Power-Down- (PD)-Funktionalität entwickelt. Das EVM wurde entwickelt, um schnelle und effiziente Labortests der Hochgeschwindigkeits-FDAs mit 50-Ω SMA-Steckern für den Einsatz in Laborgeräten zu ermöglichen. Der Schaltplan berücksichtigt alle notwendigen Anschlüsse zur Durchführung von Labormessungen, einschließlich Stromversorgungs- und Signalverbindungen. Das EVM ist für unsymmetrischen Eingang und einen unsymmetrischen Ausgang konfiguriert, wenn es gemäß dem Schaltplan bestückt wird, und kann bei ordnungsgemäßer Konfiguration ein vollständig differenzielles Verhalten ermöglichen. Der Ausgangstransformator ermöglicht einen unsymmetrischen Ausgang für eine einfache Anbindung an Prüfgeräte und bietet externe SMA-Anschlüsse für Ausgangs-Gleichtakt- und Power-Down-Steuerung. Zusätzliche Optionen für die Eingangsspuren vor den Abschlusswiderständen und Verlängerungen der Transformatorpads ermöglichen eine optionale AC-Kopplung.