Merkmale von DRV10974EVM
- Spannungsbereich der Stromversorgung: 4,4V bis 18,0V
- Schalter zum Aktivieren der Versorgungsspannung
- Drehzahlregelung über Potenziometer oder PWM-Sollwert
- Footprints für die Konfiguration von Durchgangswiderständen
Beschreibung von DRV10974EVM
Das DRV10974EVM (Evaluierungsmodul) ist ein benutzerfreundliches Evaluierungskit zur Demonstration des voll integrierten bürstenlosen Motortreibers DRV10974 von TI. Das EVM ist eine leistungsstarke, energieeffiziente und kostengünstige Plattform, welche die Entwicklung beschleunigt und eine schnellere Markteinführung ermöglicht. Der DRV10974 ist ein sensorloser Motortreiber mit integrierten Leistungs-MOSFETs, der einen kontinuierlichen Treiberstrom von bis zu 1 A (RMS) liefern kann. Der Baustein wurde für kostenkritische, rauscharme Anwendungen mit wenigen externen Komponenten entwickelt.