Merkmale von DRV8243H-Q1EVM
- Max. Absolutspannung von 40 V
- Integrierte Strommessung (eliminiert den Bedarf an Shunt-Widerständen)
- Schutz-/Diagnosefunktionen
- Firmware mit Feldaktualisierungsfähigkeit ohne zusätzliche Hardware
Beschreibung von DRV8243H-Q1EVM
Die Bausteinfamilie DRV824x-Q1 ist ein vollständig integrierter H-Brückentreiber für ein breites Spektrum von Automobilanwendungen. Der Baustein DRV824x-Q1 kann als einzelner H-Brückentreiber oder als zwei unabhängige Halbbrückentreiber konfiguriert werden. Dieser monolithische Chip-Baustein in einem Hochleistungs-Gehäuse, der auf dem von Texas Instruments entwickelten Hochleistungs-BiCMOS-Prozess-Knoten basiert, bietet eine hervorragende Leistungsaufnahme und thermische Belastbarkeit bei kompakter Gehäusegröße, einfachem Layout, EMI-Kontrolle, präziser Strommessung, Robustheit und Diagnosefähigkeit. Der DRV824x-Q1 hat identische Pinfunktionen und eine Registerkarte mit skalierbarem Widerstand (Stromfähigkeit), um verschiedene Lasten mit minimalen Designänderungen zu unterstützen.
Der Baustein verfügt über eine N-Kanal-Ausgangsstufe, einen Ladungspumpenregler, eine Highside-Strommessung und -regelung, einen stromproportionalen Ausgang und eine Schutzschaltung. Ein Energiesparmodus sorgt durch Abschalten der meisten internen Schaltungen für eine extrem niedrige Ruhestromaufnahme. Der Baustein bietet Spannungsüberwachung und Lastdiagnose sowie Schutzfunktionen gegen Überstrom am Ausgang und Übertemperatur des Bausteins. Fehlerzustände werden am nFAULT-Pin angezeigt. Der Baustein ist in zwei Schnittstellenvarianten erhältlich – Hardware (“HW”) und SPI. Die HW-Variante verwendet Umreifungswiderstände für eine feste Konfiguration. Die SPI-Variante bietet mehr Flexibilität bei der Gerätekonfiguration und der Fehlerüberwachung mit einem externen Regler.