Merkmale von DRV8244S-Q1LEVM
- Max. Absolutspannung von 40 V
- Integrierte Strommessung (eliminiert den Bedarf an Shunt-Widerständen)
- Schutz-/Diagnosefunktionen
- Firmware mit Feldaktualisierungsfähigkeit ohne zusätzliche Hardware
Beschreibung von DRV8244S-Q1LEVM
Die Bausteinfamilie DRV824x-Q1 ist ein vollständig integrierter H-Brückentreiber für ein breites Spektrum von Automobilanwendungen. Der DRV824x-Q1-Baustein kann als einzelner H-Brückentreiber und als zwei unabhängige Halbbrückentreiber konfiguriert werden. Dieser monolithische Chip-Baustein in einem Leistungsgehäuse wurde in der von Texas Instruments entwickelten BiCMOS-Hochleistungsprozesstechnologie entwickelt. Er zeichnet sich durch eine hervorragende Leistungsaufnahme und thermische Belastbarkeit bei gleichzeitig kompakter Gehäusegröße, einfachem Layout, EMI-Steuerung, präziser Strommessung, Robustheit und Diagnosefähigkeit aus. Der DRV824x-Q1 hat identische Pinfunktionen und eine Registerkarte mit skalierbarem Widerstand (Stromfähigkeit), um verschiedene Lasten mit minimalen Designänderungen zu unterstützen.
Der Baustein verfügt über eine N-Kanal-Ausgangsstufe, einen Ladungspumpenregler, eine Highside-Strommessung und -regelung, einen stromproportionalen Ausgang und eine Schutzschaltung. Ein Energiesparmodus sorgt durch Abschalten der meisten internen Schaltungen für eine extrem niedrige Ruhestromaufnahme. Der Baustein bietet Spannungsüberwachung und Lastdiagnose sowie Schutzfunktionen gegen Überstrom am Ausgang und Übertemperatur des Bausteins. Fehlerzustände werden am nFAULT-Pin angezeigt. Der Baustein ist in zwei Schnittstellenvarianten erhältlich – Hardware (“HW”) und SPI. Die HW-Variante verwendet Umreifungswiderstände für eine feste Konfiguration. Die SPI-Variante bietet mehr Flexibilität bei der Gerätekonfiguration und der Fehlerüberwachung mit einem externen Regler.