Merkmale von LAUNCHCC3220MODASF
- CC3220MODA, ein drahtloses Ein-Chip-Mikrocontroller-Modul mit integrierter Antenne
- CC3220MODA sind Wi-Fi CERTIFIED® auf Chipebene von der Wi-Fi Alliance™
- Regulatorische Zertifizierung: FCC, IC, CE/RED, TELEC und SRRC, die einen schnellen Produktionsstart ermöglichen
- 2 stapelbare 20-polige Anschlüsse (BoosterPack-Header) zum Anschluss an TI LaunchPads und anderen BoosterPacks
- Eigenständige Entwicklungsplattform mit Sensoren, LEDs und Drucktastern
- XDS110-basierte JTAG-Emulation mit serieller Schnittstelle für Flash-Programmierung
Beschreibung von LAUNCHCC3220MODASF
Das SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220MODASF LaunchPad™ Entwicklungskit (LAUNCHCC3220MODASF) hebt den CC3220MODASF hervor, ein CERTIFIED® Ein-Chip-Drahtlos-Mikrocontroller-Modul mit integrierter Antenne. Der CC3220MODASF verfügt über einen integrierten 1 MB Flash-Speicher, 256 KB RAM und erweiterte Sicherheitsfunktionen. Der LAUNCHCC3220MODASF ist dank On-Board-Emulation und Sensoren sofort einsatzfähig. Diese Platine kann zur Verwendung mit Entwicklungstools wie der integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) Code Composer Studio™ Clouddirekt an einen PC angeschlossen werden. Besuchen Sie die Website dev.ti.com, und beginnen Sie noch heute mit Ihrem SimpleLink Wi-Fi CC3220MODASF-LaunchPad-Kit.
Das CC3220MODASF ist ein Plug-and-Play-Modul; es werden keine weiteren RF-Komponenten benötigt. Diese Module heben die Sicherheit von IoT-Netzwerken auf ein neues Niveau und ermöglichen es Entwicklern, jede Anwendung mit mehreren Kommunikationsprotokollen einfach an die Cloud anzubinden. Beschleunigen Sie Ihre Anwendungsentwicklung für eine schnelle Markteinführung mit dem Software Development Kit (SDK) unseres Launchpads. Weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite des CC3220MODA. Weitere Informationen über das Modul ohne Antenne finden Sie auf der Produktseite CC3220MOD.
Weitere Informationen zum CC3220 finden Sie unter https://www.ti.com/simplelinkwifi.