LAUNCHXL-CC13-90EU SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1310-1190 Wireless Microcontroller (MCU) LaunchPad™ Development Kit angled board image

LAUNCHXL-CC13-90EU

SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1310–1190 Drahtlos-Mikrocontroller (MCU) LaunchPad™-Entwicklungskit

Preis

Menge Preis
+

Merkmale von LAUNCHXL-CC13-90

  • LaunchPad mit Sub-1GHz-Funkgerät und RF-Frontend für drahtlose Anwendungen mit integrierter Leiterplatten-Trace-Antenne und SMA-Anschluss
  • Zugriff auf alle E/A-Signale mit den BoosterPack-Steckverbindern
  • Die Breitbandantenne unterstützt sowohl das 868 MHz ISM-Band für Europa als auch das 915 MHz ISM-Band für die USA mit einer einzigen Karte
  • Auf der Platine integrierter Emulator ermöglicht Ihnen einen problemlosen Einstieg in die Codeentwicklung in der CCS-Cloud
  • Kann sowohl mit dem LaunchPad-Kit als auch mit SmartRF™ Studio-Anwendungen verwendet werden
  • Kompatibel mit dem LCD BoosterPack-Modul

Beschreibung von LAUNCHXL-CC13-90

Das SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1310-1190 Drahtlos-Mikrocontroller (MCU) LaunchPad™-Entwicklungskit enthält die CC1310 Sub-1 GHz Drahtlos-MCU in Kombination mit dem CC1190 High-Performance RF-Frontend und bietet Low-Power-Konnektivität mit großer Reichweite und bis zu +27-dBm-Ausgangsleistung.

Der Drahtlos-Mikrocontroller CC1310 bietet geringen Stromverbrauch und große Reichweite für drahtlose Anwendungen. Der Drahtlos-Mikrocontroller CC1310 enthält einen ARM Cortex-M3-Prozessor (32 Bit) mit 48 MHz Taktfrequenz als Hauptprozessor sowie zahlreiche Peripheriebausteine, darunter ein einzigartiger Sensor-Controller mit extrem geringer Stromaufnahme. Dieser Sensor-Controller eignet sich ideal für die Anbindung von externen Sensoren und für die autonome Erfassung von analogen und digitalen Daten, während sich der Rest des Systems im Energiesparmodus befindet.

Der CC1190 ist ein kostengünstiges und leistungsstarkes RF-Frontend für drahtlose Anwendungen mit geringem Stromverbrauch und niedriger Spannung bei 850–950 MHz und dient als Reichweitenverlängerer für die Sub-1-GHz-Low-Power-RF-Transceiver, -Sender und Drahtlos-MCUs von Texas Instruments. Der CC1190 integriert einen Leistungsverstärker (PA), einen rauscharmen Verstärker (LNA), Schalter und eine RF-Anpassung für die Entwicklung eines leistungsstarken Drahtlossystems. Er verbessert das  Link-Budget durch einen Leistungsverstärker für eine höhere Ausgangsleistung und einen LNA mit niedriger Rauschzahl für eine verbesserte Empfängerempfindlichkeit.

Bereit, Ihre Anwendungsentwicklung auf die nächste Stufe zu heben? Das CC1310-1190 LaunchPad ist Teil der SimpleLink MCU-Plattform von TI und bietet eine einzige Entwicklungsumgebung, die flexible Hardware-, Software- und Tool-Optionen für Kunden bietet, die drahtgebundene und drahtlose Anwendungen entwickeln. Sparen Sie Zeit und Produktionskosten durch schnelles Prototyping Ihres Systems mit den E/A-Anschlüssen des LaunchPad-Kits, welche eine schnelle Anbindung an eine Vielzahl von Evaluierungsmodulen (EVMs) und BoosterPack™ Plug-in-Modulen ermöglichen. Entwickeln Sie Ihre Internet of Things (IoT)-Softwareanwendung auf dem CC1310-1190 LaunchPad-Kit mit dem SimpleLink CC13x0 Software Development Kit (SDK), das Folgendes enthält: den TI 15.4-Stack, RF-Treiber, Power-Management-Treiber und mehrere Peripherie-Treiber. Das SDK enthält außerdem mehrere “Softwarebeispiele”, die Ihnen den Einstieg in die Entwicklung erleichtern. Alle im SimpleLink CC13x0 SDK enthaltenen Softwarebeispiele unterstützen das CC1310-1190 LaunchPad-Kit und machen das Erstellen Ihrer Anwendung einfach. Weitere Informationen über die SimpleLink MCU-Plattform finden Sie unter www.ti.com/simplelink.

Das SimpleLink CC1310-1190 LaunchPad-Kit wird nicht im Energia-Ökosystem unterstützt.

Weitere Informationen über das LaunchPad-Kit-Ökosystem sowie die unterstützten BoosterPack-Plug-in-Module finden Sie auf der TI LaunchPad-Website.

Preis

Menge Preis
+