Merkmale von LAUNCHXL-CC2640R2
- Alle IOs sind über Stiftleisten zugänglich, die mit dem LaunchPad/BoosterPack-Ökosystem kompatibel sind
- Verbinden Sie Ihr LaunchPad mit der Cloud mit Bluetooth niederenergetisch auf Ihrem Smartphone
- Aktualisieren Sie die LaunchPad-Firmware über die SimpleLink-Starter-App
Beschreibung von LAUNCHXL-CC2640R2
Dieses LaunchPad™ beschleunigt die Entwicklung mit einer Bluetooth® Low Energy (BLE)-Verbindung unter Verwendung der Bausteine CC2640R2F oder CC2640R2L. Das kompatible SDK bietet einen vollständig qualifizierten Bluetooth 5-Protokollstapel für Single-Mode-BLE-Anwendungen, der den Hochgeschwindigkeitsmodus unterstützt, sowie beispielhafte Bluetooth 5-kodierte physikalische Schichten (PHY) für Tests im Langstreckenmodus. Ein Bluetooth 4.2-Stack ist ebenfalls verfügbar.