Merkmale von LM5157EVM-FLY
- Eingangsspannungsbereich von 8nbsp;V bis 16nbsp;V
- Hauptausgang: 10nbsp;V, 250nbsp;mA
- Isolierter Ausgang 1: 20 V, 75 mA
- Isolierter Ausgang 2: 20 V, 75 mA
- Isolierter Ausgang 3: 20 V, 150 mA
- Schaltfrequenz 250nbsp;kHz
Beschreibung von LM5157EVM-FLY
Das LM5157EVM-FLY-Evaluierungsmodul zeigt die Funktionen und die Leistung des LM5157nbsp;als Flyback-Wandler zur Erzeugung mehrerer Ausgangsspannungsschienen für typische Anwendungen der 3phase Inverter-Gate-Treiber-Vorspannungsversorgungen. die Standardkonfiguration ist dafür ausgelegt, einen geregelten Ausgang von 10nbsp;V bei 250nbsp;mA von einem Eingang von 8nbsp;V bis 16nbsp;V und drei isolierte 20-V-Schienen bei 75nbsp;mA, 75nbsp;mA bzw. 150nbsp;mA bereitzustellen. die Schaltfrequenz beträgt 250nbsp;kHz.