Merkmale von LMG34XX-BB-EVM
- Eingangsspannungsbereich bis 600 V
- Einfaches Open-Loop-Design zur Evaluierung der Halbbrückenleistung von LMG341x-Tochterkarten
- Einzelner PWM-Eingang auf der Platine für PWM-Signal mit 50 ns Totzeit
- Komfortable Tastkopfpunkte für Logik- und Leistungsstufenmessungen mit Oszilloskop-Tastköpfen mit kurzer Massefeder
Beschreibung von LMG34XX-BB-EVM
Das LMG34XX-BB-EVM ist eine einfach zu handhabende Breakout-Platine zum Konfigurieren einer beliebigen LMG341x-Halbbrücken-Platine (z. B. LMG3410-HB-EVM) als Synchron-Abwärtswandler. Das EVM ermöglicht durch die Bereitstellung einer Leistungsstufe, Vorspannungsversorgung und Logikschaltung schnelle Messungen der Schaltleistung des GaN-Bausteins. Dieses EVM kann bis zu 8 A Ausgangsstrom liefern, wenn durch geeignetes Wärmemanagement (Zwangsluft, Niederfrequenzbetrieb usw.) gewährleistet ist, dass die maximale Betriebstemperatur nicht überschritten wird. Dieses EVM eignet sich nicht für Transientenmessungen, da es sich um eine Platine mit offenem Regelkreis handelt.
Es wird nur ein einzelner pulsweitenmodulierter Eingang benötigt. Die Erzeugung der komplementären pulsweitenmodulierten Signale und der entsprechenden Totzeit erfolgt auf der Platine. Tastkopfpunkte ermöglichen die Messung wichtiger Wellenformen von Logik- und Leistungsstufen über Oszilloskop-Tastköpfe mit kurzen Erdungsfedern.