Merkmale von LMK00725EVM
- Einfach zu handhabende Evaluierungsplatine zum Auffächern von bis zu 5 LVPECL-Taktgebern mit geringem Phasenrauschen/Jitter
- Für differenzielle oder einseitig geerdete/LVCMOS-Eingangstaktgeber
- Über Jumper konfigurierbare Controller-Pins
- Stromversorgung der Platine mit 3,3 V für VCC
Beschreibung von LMK00725EVM
Der LMK00725 ist ein hochleistungsfähiger Taktauffächerungspuffer mit geringem Versatz, welcher bis zu fünf 3,3-V-LVPECL-Ausgänge verteilt. Die Taktgeber werden von einem von zwei wählbaren Eingängen abgeleitet, welche differenzielle oder unsymmetrische Eingangssignale empfangen können.
Dieses Evaluierungsmodul (EVM) ist dafür entwickelt, die Funktionalität und elektrische Leistung des Bauteils LMK00725 zu demonstrieren. Für eine optimale Leistung ist die Platine mit 50-Ohm-SMA-Steckverbindern und gesteuerten 50-Ohm-Impedanzspuren ausgestattet.