Merkmale von LMK04208EVM
- LMK04208 mit zwei Takteingängen und bis zu 6 Differenzausgängen von PLL2 oder bis zu 3 Ausgängen von PLL1
- Auf der Platine integrierter 122,88-MHz-VCXO für Dual-Loop-Tests, überarbeitbar für die Verwendung mit anderen Geräten oder externen Quellen
Beschreibung von LMK04208EVM
Das LMK04208EVM ermöglicht die Auswertung des LMK04208 mit Prüfgeräten oder anderen Evaluierungsplatinen, um die Block- oder Systemanforderungen für den Einsatz in einer bestimmten Anwendung zu überprüfen. Das LMK04208 EVM ist mit einem 122,88 MHz VCXO für den Betrieb mit zwei Regelkreisen vorbelegt. Der VCXO kann ersetzt werden, falls eine andere VCXO-Frequenz erforderlich ist oder ein bestimmter VCXO für die Leistungsbewertung gewünscht wird. Die Platine kann überarbeitet werden, um den VCXO zu deaktivieren und eine externe Referenz an den OSCin-Anschluss für den Betrieb mit einem Regelkreis von PLL2 anzuschließen. Der CLKin1-Eingang kann auch dazu verwendet werden, die Platine in einer Taktteilungs-/Verzögerungs-/Fanout-Konfiguration zu betreiben. Der LMK04208 ist ein vielseitiger Baustein, und das LMK04208EVM ermöglicht die Auswertung des LMK04208 in seinen zahlreichen Konfigurationen.