Merkmale von LMK1D1208EVM
- Einfach zu handhabende Evaluierungsplatine zum Auffächern von mindestens 4 LVDS-Taktgebern mit geringem Phasenrauschen/Jitter
- Über Jumper konfigurierbare Controller-Pins
- Platine gespeist über eine einzige 3,3-V-/2,5-V-/1,8-V-Stromversorgung
Beschreibung von LMK1D1208EVM
Der LMK1D1208 ist ein hochleistungsfähiger LVDS-Taktpuffer mit geringem additiven Jitter und zwei differenziellen Eingängen sowie acht LVDS-Ausgängen. Dieses Evaluierungsmodul (EVM) dient dazu, die elektrische Leistung des LMK1D1208 zu demonstrieren. Dieses EVM kann auch zur Evaluierung anderer 28-Pin-Bausteine innerhalb der LMK1Dxxxx-Familie verwendet werden. Das LMK1D1208EVM ist mit 50-Ω SMA-Steckverbindern und impedanzgesteuerten 50-Ω Mikrostreifen-Übertragungsleitungen für beste Leistung ausgestattet.