Merkmale von LMX2581EVM
- LED zur Anzeige der Sperre
- Möglichkeiten zum Verbauen des externen VCO oder externen Oszillatoreingangs auf der Platine
- Serielle Steuerung über USB
Beschreibung von LMX2581EVM
Der LMX2581-Breitband-Frequenz-Synthesizer ermöglicht Erzeugung eines breiten Frequenzbereichs mit hervorragendem Phasenrauschen Die LMX2581-Referenzplatine (LMX2581EVM) wurde entwickelt, um die Evaluierung der LMX2581 in einem System zu unterstützen und als Referenzdesign für das Kundensystem zu dienen. Zusätzlich zum Referenzplatinenkit benötigen Sie nur einen PC und ein Phasenrauschanalysator. Diese Evaluierungsplatine kann über CodeLoader evaluiert und gesteuert werden, der speziell für die Verwendung mit ihr entwickelt wurde. Die CodeLoader-Software bietet die volle Kontrolle über das Gerät und kann über Active X über Programme wie Excel und Labview aufgerufen werden. Die Funktionen dieser Platine sind auf maximale Flexibilität und Komfort ausgelegt. In der Standardkonfiguration sind ein XO und beide Differenzialausgänge angeschlossen. Zur Ansteuerung über einen externen Signalgenerator können die Komponenten aber ausgetauscht werden. Zusätzlich kann ein externer VCO mit einem passiven oder aktiven Schleifenfilter hinzugefügt werden.