Merkmale von LMX2595EVM
- Ausgangsfrequenz von 10 MHz bis 20 GHz
- -110 dBc/Hz Phasenrauschen bei 100 kHz Offset mit 15 GHz-Träger
- 45 fs RMS-Jitter bei 7,5 GHz (100 Hz bis 100 MHz)
- Zwei Differenzausgänge mit programmierbarer Ausgangsleistung bis zu 7 dBm bei 15 GHz
- Dieses EVM verfügt über die vollständige Schaltung für den Synthesizer, ist für herausragende Leistung optimiert und getestet worden, und enthält ein USB-Programmiermodul
Beschreibung von LMX2595EVM
Das Evaluierungsmodul ist für den LMX2595, den branchenweit ersten PLL mit integriertem VCO, der einen grundlegenden VCO-Ausgang von bis zu 15 GHz, und bis zu 20 GHz mit einem Frequenzverdoppler erreicht. Die branchenführende PLL-Rauschleistung (FOM) beträgt -236 dBc/Hz with 1/f von -129 dBc/Hz. Der Baustein unterstützt den JESD204B-Standard (er kann das SYXREF-Signal erzeugen oder wiederholen), und ist damit eine ideale Taktquelle für Hochgeschwindigkeits-Datenwandler. Der integrierte Jitter von den EVM-Messungen beträgt weniger als 50 fs bei einer Trägerfrequenz von 9 GHz. Durch Bereitstellen eines SYNC-Signals kann der Benutzer die Ausgabephase über merhere LMX2595-Bausteine synchronisieren. Ferner kann der LMX2595 auch eine Frequenzrampe erzeugen, was in diesem Evaluierungsmodul gezeigt werden kann. Bei einem auf der Platine integrierten Oszillator benötigt der Einrichtungsvorgang nur eine Stromversorgung mit 3,3 V und ein im Lieferumfang enthaltenes Reference Pro-Modul (für die SPI-Programmierungsschnittstelle). Die Software ist einfach in der Anwendung und verfügt über eine intuitive und benutzerfreundliche GUI.