Merkmale von LP-CC2652RSIP
- CC2652RSIP-Modul, das 2,4-GHz-Multiprotokolltechnologien unterstützt
- Zugriff auf alle E/A-Signale mit den Verbindern der BoosterPack™-Steckmodule
- Aktualisieren Sie die LaunchPad-Firmware drahtlos über die SimpleLink-Starter-App
- Erweitern Sie die Funktionalität mit einem der verfügbaren BoosterPack-Plug-in-Module
Beschreibung von LP-CC2652RSIP
Dieses Development Kit für LaunchPad™ beschleunigt die Entwicklung mit dem 2,4 GHz schnellen System-in-Package (SIP)-Modul CC2652R von SimpleLink™, das Bluetooth®, Zigbee® und Thread unterstützt. Unterstützt wird dieses Development Kit durch das Software Development Kit SIMPLELINK-LOW-POWER-SDK, das für Bluetooth Low Energy 5.2 und Bluetooth Mesh qualifiziert ist und über die aktuelle 3.0 ZigBee-Zertifizierung verfügt. Das CC2652RSIP-Modul verfügt über ein kompaktes, 7×7 mm großes Gehäuse, mit allen notwendigen Quarzkristallen und passiven Bauteilen sowie ein branchenführendes energieeffizientes Standby-Stromverhalten für einen Temperaturbereich von -40 bis 105 °C.