Merkmale von MCF8316AEVM
- GUI verfügbar mit vollständiger Konfiguration und Steuerung
- Bürstenlose Gleichstrommotoren – Feldorientierte Regelung (FOC)
- 4,5-V- bis 35-V-Betrieb mit 8-A-Spitzenstromansteuerung
- Integrierte 95-mΩ-MOSFETs (High-Side und Low-Side)
- Integrierter MSP430 für die Verbindung mit dem PC und der GUI
Beschreibung von MCF8316AEVM
Der MCF8316A verfügt über drei integrierte MOSFET-Halb-H-Brücken-Treiber zur sensorlosen Trapezsteuerung eines dreiphasigen bürstenlosen Gleichstrommotors (BLDC) für 4,5 V bis 35 V, 8 A Spitzenstromansteuerung. Der MCx8316A hat einen integrierten Abwärtsregler, der 200 mA mit programmierbarer geregelter Stromversorgung unterstützen kann. Dieses EVM enthält den auf dem Board integrierten MSP430FR2355, MSP430, der als Schnittstelle zur MCF8316AEVM-GUI verwendet wird.