MSC1212Y3PAGT

AKTIV

8051 CPU mit 8 KB Speicher, 24-Bit-ADC und 16-Bit-Vierfach-DACs | PAG | 64 | -40 to 125

Gleich wie: MSC1212Y3PAGT.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-4-260C-72 HR
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
Weitere MSC1212Y3 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TQFP (PAG) | 64
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von MSC1212Y3

  • ANALOG FEATURES
    • 24-Bits No Missing Codes
    • 22-Bits Effective Resolution At 10Hz
      • Low Noise: 75nV
    • PGA from 1 to 128
    • Precision On-Chip Voltage Reference
      • Accuracy: 0.2%
      • Drift: 5ppm/°C
    • 8 Differential/Single-Ended Channels
    • On-Chip Offset/Gain Calibration
    • Offset Drift: 0.1ppm/°C
    • Gain Drift: 0.5ppm/°C
    • On-Chip Temperature Sensor
    • Selectable Buffer Input
    • Burnout Detect
    • 16-Bit Monotonic Voltage DACS:
      • Quad Voltage DACs (MSC1211, MSC1212)
      • Dual Voltage DACs (MSC1213, MSC1214)
  • DIGITAL FEATURES
    • Microcontroller Core
      • 8051-Compatible
      • High-Speed Core
        • 4 Clocks per Instruction Cycle
      • DC to 40MHz at +85°C
      • Single Instruction 100ns
      • Dual Data Pointer
    • Memory
      • Up To 32kb Flash Memory
      • Flash Memory Partitioning
      • Endurance 1M Erase/Write Cycles, 100-Year Data Retention
      • In-system Serially Programmable
      • External Program/Data Memory (64kB)
      • 1,280 Bytes Data SRAM
      • Flash Memory Security
      • 2kB Boot ROM
      • Programmable Wait State Control
    • Peripheral Features
      • 34 I/O Pins
      • Additional 32-Bit Accumulator
      • Three 16-Bit Timer/Counters
      • System Timers
      • Programmable Watchdog Timer
      • Full-Duplex Dual USARTs
      • Master/Slave SPI™ with DMA
      • Multi-master I2C™ (MSC1211 and MSC1213)
      • 16-Bit PWM
      • Power Management Control
      • Internal Clock Divider
      • Idle Mode Current < 200µA
      • Stop Mode Current < 100nA
      • Programmable Brownout Reset
      • Programmable Low-Voltage Detect
      • 24 Interrupt Sources
      • Two Hardware Breakpoints
  • GENERAL FEATURES
    • Pin-Compatible with MSC1210
    • Package: TQFP-64
    • Low Power: 4mW
    • Industrial Temperature Range: –40°C to +125°C
    • Power Supply: 2.7V to 5.25V
  • APPLICATIONS
    • Industrial Process Control
    • Instrumentation
    • Liquid/Gas Chromatography
    • Blood Analysis
    • Smart Transmitters
    • Portable Instruments
    • Weigh Scales
    • Pressure Transducers
    • Intelligent Sensors
    • Portable Applications
    • DAS Systems

I2C is a trademark of Philips corporation. SPI is a trademark of Motorola Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von MSC1212Y3

The MSC1211/12/13/14 are completely integrated families of mixed-signal devices incorporating a high-resolution delta-sigma () ADC, 16-bit DACs, 8-channel multiplexer, burnout detect current sources, selectable buffered input, offset DAC, Programmable Gain Amplifier (PGA), temperature sensor, voltage reference, 8-bit microcontroller, Flash Program Memory, Flash Data Memory, and Data SRAM.

On-chip peripherals include an additional 32-bit accumulator, an SPI-compatible serial port with FIFO, dual USARTs, multiple digital input/output ports, a watchdog timer, low-voltage detect, on-chip power-on reset, 16-bit PWM, breakpoints, brownout reset, three timer/counters, and a system clock divider. The MSC1211 and MSC1213 also contain a hardware I2C peripheral.

The devices accept low-level differential or single-ended signals directly from a transducer. The ADC provides 24 bits of resolution and 24 bits of no-missing-code performance using a Sinc3 filter with a programmable sample rate. The ADC also has a selectable filter that allows for high-resolution, single-cycle conversion.

The microcontroller core is 8051 instruction set compatible. The microcontroller core is an optimized 8051 core that executes up to three times faster than the standard 8051 core, given the same clock source. This design makes it possible to run the devices at a lower external clock frequency and achieve the same performance at lower power than the standard 8051 core.

The MSC1211/12/13/14 allow users to uniquely configure the Flash and SRAM memory maps to meet the needs of their applications. The Flash is programmable down to 2.7V using both serial and parallel programming methods. The Flash endurance is 100k Erase/Write cycles. In addition, 1280 bytes of RAM are incorporated on-chip.

The parts have separate analog and digital supplies, which can be independently powered from 2.7V to +5.25V. At +3V operation, the power dissipation for each part is typically less than 4mW. The MSC1211/12/13/14 are all available in a TQFP-64 package.

The MSC1211/12/13/14 are designed for high-resolution measurement applications in smart transmitters, industrial process control, weigh scales, chromatography, and portable instrumentation.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren