MSP-EXP432E401Y

MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU

  • Bestand: Vorrätig
    Maximum:
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
+

Merkmale von MSP-EXP432E401Y

  • SimpleLink Ethernet MSP432E401Y 32-Bit Arm Cortex-M4F MCU
  • 80-poliges Standard-LaunchPad zur Nutzung des BoosterPack-Ökosystems
  • Auf der Platine integrierter XDS-110 Debug-Tastkopf
  • Ethernet und USB-OTG
  • 2 Benutzertaste und 4 LEDs zur Benutzerinteraktion

Beschreibung von MSP-EXP432E401Y

Das SimpleLink™ Ethernet MSP432E401Y Microcontroller LaunchPad™ Development Kit ist eine benutzerfreundliche Evaluierungsplattform für SimpleLink™ Ethernet-MCUs auf Basis des Arm® Cortex®-M4F. Das Ethernet LaunchPad Development Kit hebt den MSP432E401Y-Mikrocontroller hervor, der über einen integrierten Ethernet-MAC und -PHY sowie eine Vielzahl kabelgebundener Kommunikationsschnittstellen verfügt, darunter USB-OTG, CAN, Quad-SPI (QSSI), I2C, SPI, UART und weitere serielle Protokolle. Mit einer 120 MHz Arm Cortex-M4F CPU, 1 MB Flash, 256 kB SRAM und fortschrittlichen kryptographischen Beschleunigern bieten die MSP432E4 MCUs eine große Menge an Verarbeitungsressourcen für Entwickler, die Stacks für die kabelgebundene und drahtlose Kommunikation und Verarbeitungsalgorithmen zur Entwicklung robuster Ethernet-Lösungen implementieren möchten. Entwickler können verschiedene SimpleLink Wireless-MCU-BoosterPack™-Plug-in-Module und SimpleLink-Software-SDK-Plug-ins nutzen, um drahtlose Konnektivität und Cloud-Integration nahtlos in ihre Anwendung zu integrieren, für IoT-fähige, interoperable und intelligente industrielle Gateway-Anwendungen.

  • Bestand: Vorrätig
    Maximum:
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
+