OMAP2531BZAC330

AKTIV

Produktdetails

CPU 1 Arm11 Frequency (MHz) 330 Graphics acceleration 1 3D Display type 1 LCD Operating system Linux, RTOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
CPU 1 Arm11 Frequency (MHz) 330 Graphics acceleration 1 3D Display type 1 LCD Operating system Linux, RTOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

CCSTUDIO Code Composer Studio integrated development environment (IDE)

Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize embedded applications. Code Composer Studio is available across Windows®, Linux® and macOS® platforms.

(...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Diese Designressource unterstützt die meisten Produkte in diesen Kategorien.

Informationen zum Support sind der Seite mit den Produktdetails zu entnehmen.

Start Download-Optionen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos