Merkmale von SM3320-BATT-EV
- 12-V-Blei-Säure-Batterie
- Vin-Bereich = 15 V bis 45 V VMP (50 V VOC)
- Maximaler Eingangsstrom: Isc = 11 A
- MPPT-Algorithmus für optimierte Photovoltaikanwendungen
- Ladestrom von bis zu 9 A
- Gegenstromschutz
- Erhaltungsladung und Schnelllademodus
- Wandlerwirkungsgrad von bis zu 98 %
- Max. Ladespannung von 14,2 V, Fließ-Spannung von 13,5 V
- Die Sollwerte der Ausgangsspannung können umprogrammiert werden.
Beschreibung von SM3320-BATT-EV
Der digitale MPPT-Controller SM72442 und der photovoltaische Vollbrückentreiber SM72295 wurden für die Steuerung der hocheffizienten DC/DC-Wandlung in photovoltaischen Anwendungen entwickelt. In diesem Anwendungshinweis wird die Verwendung dieser Bausteine in einer Batterieladeanwendung detailliert beschrieben. Das Referenzdesign soll Unterstützung für eine Vielzahl von Implementierungen bieten. Sofern nicht anders angegeben, wird in diesem Referenzdesign das Laden einer 12-V-Blei-Säure-Batterie für Kraftfahrzeuge gezeigt.
Bei sehr niedriger Batteriespannung wird ein langsamer Ladestrom angelegt und begrenzt, bis die Spannung über einen voreingestellten Schwellwert Vt ansteigt. Danach wird der volle Ladestrom angelegt. Sobald die Vollladung durch die Batteriespannung erkannt wird, schaltet das System auf potenzialfreies Laden um und hält die Batteriespannung auf einem festen Schwellwert. Das System kann jederzeit im MPPT-Modus betrieben werden, wenn die verfügbare Leistung geringer ist als die für die Spannungs- oder Stromregelung erforderliche Leistung.