Merkmale von THS4032EVM
- Hohe Bandbreite – 45 MHz (–3 dB) bei +/-15 V DC und Verstärkung = 4
- Betriebsspannung von +/–5 V bis +/15 V
- Nicht-invertierende einseitig geerdete Eingänge – invertierbar durch Komponentenwechsel
- Modulverstärkung auf 4 (nicht invertierend) eingestellt – einstellbar durch Komponentenwechsel
- Eingänge und Ausgänge mit 50-Ohm-Nennimpedanz
- Standard SMA Eingangs- und Ausgangsanschlüsse
- Gutes Beispiel für Design und Layout von Highspeed-Verstärkern
Beschreibung von THS4032EVM
Das THS4032 Dual-Highspeed-Operationsverstärker-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine komplette Dual-Highspeed-Verstärkerschaltung. Das Design besteht aus dem rauscharmen THS4032 Dual-Highspeed-Operationsverstärker-IC und einigen wenigen passiven Bauteilen, die auf einer kleinen Platine mit den Abmessungen von ca. 1,9 Zoll x 2,2 Zoll montiert sind. Das EVM verwendet standardmäßige SMA-Miniatur-HF-Anschlüsse für Ein- und Ausgänge und ist komplett montiert, getestet und einsatzbereit – schließen Sie es einfach an die Stromversorgung, eine Signalquelle und eine Last (falls gewünscht) an.