Merkmale von TLV803EA29EVM
- Gehäuse: 3-Pin SOT-23
- Programmierbare Reset-Verzögerung
- Feste Verzögerung
- Open-Drain/Push-Pull-Ausgangstopologie
Beschreibung von TLV803EA29EVM
Das TLV803EA29-Evaluierungsmodul (EVM) wurde zur Auswertung der Leistung des TLV803E-Bausteins – eines 3-poligen Spannungsüberwachers und Reset-ICs – entwickelt. TLV803E bietet einen Betrieb bis zu 6 V bei gleichzeitig niedrigem Ruhestrom von 2 µA (max.) zusätzlich zur maximalen Genauigkeit von 2 %.
Das TLV803EA29EVM unterstützt sämtliche Baustein-Ausgangstopologien und enthält einen Shunt, welcher für einen Open-Drain-Ausgang auf Jumper J1 platziert werden kann. Detaillierte Informationen finden Sie im Datenblatt zum TLV803E.