Merkmale von TLV809KEVM-019
- 3-poliges SOT-23-Gehäuse
- Versorgungsstrom: in der Regel 9 µA
- Präzisions-Versorgungsspannungsmonitor: 2,5 V, 3 V, 3,3 V, 5 V
- Neueinschalten des Stromgenerators mit einer festen Verzögerungszeit von 200 ms
- PIN-zu-Pin-kompatibel mit MAX809
- Push-Pull, Active-Low-Ausgang
- Temperaturbereich von zwischen –40°C und +85°C
Beschreibung von TLV809KEVM-019
Das Evaluierungsmodul (EVM) TLV809KEVM-019 ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung, mit der Sie den TLV809K33-Versorgungsspannungsüberwacher (SVS) bei einer Versorgungsspannung von 3,3 V einfach evaluieren können. Der TLV809K33-Baustein ist ein Active-Low-Reset-SVS. Der Ausgang (Reset) des EVM ist entweder hoch (entspricht der Versorgungsspannung), wenn die VDD-Spannung größer als die Schwellenspannung ist, oder niedrig (0 V), wenn die VDD-Spannung kleiner als die Schwellenspannung ist.