Merkmale von TPA3138D2EVM
- Unterstützt mehrere Ausgangskonfigurationen
- 2 × 10 W an einer 6-O BTL-Last bei 1 % THD und 12 V
- 2 × 9 W an einer 8-O BTL-Last bei 10 % THD und 12 V
- Großer Spannungsbereich: 4,5 V bis 14,4 V
- Effizienter Klasse D-Betrieb
- Bis zu 90 % Wirkungsgrad kombiniert mit geringer Leerlaufverlustleistung
- Erweiterte Modulationsschemas
- Programmierbare Leistungsgrenze
Beschreibung von TPA3138D2EVM
Der TPA3138D2EVM ermöglicht die Evaluierung des TPA3138D2. Es handelt sich um einen effizienten Audioverstärker der Klasse D zur Ansteuerung von 2 gebrückten Stereolautsprechern mit 10 W pro Kanal. Das Evaluierungsmodul enthält nur einen TPA3138D2-Baustein. Es arbeitet mit einer einzigen Stromversorgung von 4,5 V bis 14,4 V. Der TPA3138D2 verwendet eine fortschrittliche EMI-Unterdrückungstechnologie mit Spread-Spectrum-Regelung, die den Einsatz kostengünstiger Ferritperlenfilter an den Ausgängen ermöglicht und gleichzeitig die EMV-Anforderungen erfüllt, um die Systemkosten zu senken. Die TPA3138D2-Bausteine sind durch Kurzschluss- und Überhitzungsschutz mit automatischer Wiederherstellungsfunktion vollständig gegen Fehler geschützt.