Merkmale von TPS562219EVM-663
- D-CAP2™ Modussteuerung 650-kHz-Schalten
- Großer Eingangsspannungsbereich: 4,5 V bis 17 V
- Ausgangsspannungsbereich: 0,76 V bis 7 V
- Integrierte FETs mit 126 mΩ (High-Side) und 72 mΩ (Low-Side)
- Forcierter CCM – Vorspannungs-Softstart
- Zyklusweise Hiccup-Überstrombegrenzung
- Überspannungs-, UVLO- und TSD-Schutz (nicht Latch)
- Fester Softstart: 1 ms
Beschreibung von TPS562219EVM-663
Der TPS562219 ist ein einfacher, leicht zu handhabender 2-A-Synchron-Abwärtswandler mit großem Vin-Bereich. Der TPS562219 verwendet den D-CAP2-Modus-Controller, der ein schnelles Einschwingverhalten bietet und sowohl Ausgangskondensatoren mit niedrigem Serien-Ersatzwiderstand (ESR) wie spezielle Polymer-Kondensatoren als auch Keramik-Kondensatoren mit extrem niedrigem ESR ohne externe Kompensationskomponenten unterstützt. Der TPS562219 arbeitet im erzwungenen CCM-Modus, der die Frequenz bei geringer Last konstant hält, und bietet programmierbare Softstart- und Power-Good-Funktionen. Das TPS562219EVM-663 arbeitet mit einem Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 17 V und liefert eine Ausgangsspannung von 1,05 V bei einem Laststrom von bis zu 2 A.