Merkmale von TPS61094EVM-066
- Eingangsspannungsbereich: 0,7 V bis 5,5 V
- Ausgangsspannungsbereich: 2,7 V bis 5,4 V
- Talstromgrenze: 1,7 A (min.)
- 2-mm x 3-mm WSON-Gehäuse
Beschreibung von TPS61094EVM-066
Der TPS61094 ist ein bidirektionaler Synchron-Abwärts-/Aufwärtswandler mit einem Bypass-Schalter zwischen Eingang und Ausgang. Der Baustein bietet eine Stromversorgungslösung für E-Meter und Superkondensatoren als Notstromversorgung. Der TPS61094 hat einen weiten Eingangsspannungsbereich und eine Ausgangsspannung von bis zu 5,5 V. Wenn der TPS61094 im Abwärtsmodus arbeitet und einen Superkondensator lädt, sind der Ladestrom und die Ladeschlussspannung über zwei externe Widerstände programmierbar. Wenn der TPS61094 im Aufwärtsmodus arbeitet, kann die Ausgangsspannung über einen externen Widerstand programmiert werden.