Merkmale von TPS62903EVM-069
- 4 µA IQ
- QFN-Gehäuse (1,5 mm x 2 mm)
- Eingangsspannungsbereich 17 V
- Ausgangsspannung 1,2 V
- 3-A-Ausgangsstrom
Beschreibung von TPS62903EVM-069
Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS62903EVM-069 (BSR069-003) erleichtert die Evaluierung des 3-A-Abwärtswandlers TPS62903 im kleinen QFN-Gehäuse (1,5 mm x 2 mm). Das EVM erzeugt aus Eingangsspannungen zwischen 3 V und 17 V eine Ausgangsspannung von 1,2 V. Der TPS62903 ist ein hocheffizienter Abwärtswandler mit niedrigem IQ für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen in der Industrie, der Unternehmenselektronik und privaten Elektronik, wie z. B. Fabrik- und Gebäudeautomation, IP-Netzwerkkameras, Industrie-PC, Schalter für Rechenzentren, Servoantriebe, Mobile- und Embedded-Computing sowie jede Anwendung mit einer Eingangsspannung von 12 V oder Akkupacks mit 1 bis 4 Lithium-Zellen