Merkmale von TPS76933EVM-127
Gleiche Größe und TO-220-Gehäuse Vereinfacht das Design der Stromversorgung für die Speisung der Kerne der stromsparenden digitalen Signalprozessoren (DSPs) TMS320C54x.
Beschreibung von TPS76933EVM-127
Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS76933EVM-127 bietet Entwicklern ein einfaches Layout für die Verwendung und Evaluierung des TPS76933 SOT-23 LDO in einer Anwendung zur Regelung eines Ausgangs von 5 V bis 3,3 V. Eingangs- und Ausgangskondensatoren sind bereits in das EVM integriert.