TPSM82480EVM-002

TPSM82480 5.5-V Input, 6-A, Step-Down Converter With Integrated Inductor Evaluation Module

  • Bestand: Vorrätig
    Maximum:
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
+

Merkmale von TPSM82480EVM-002

  • Zweiphasige Strommodustopologie
  • Ausgangsstrom von 6A
  • Ausgangsspannungsgenauigkeit von ±1 % (PWM-Betrieb)
  • Betrieb mit Phasenverschiebung
  • Einstellbarer Sanftanlauf

Beschreibung von TPSM82480EVM-002

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPSM82480EVM-BSR002 unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des TPSM82480. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 2,4 V bis 5,5 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 1,8 V bei bis zu 6 A Ausgangsstrom um. TPSM82480 wird in einem kleinen MOP-Gehäuse mit den Maßen 7,9 x 3,6 mm² mit integriertem Induktor geliefert.
  • Bestand: Vorrätig
    Maximum:
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
+