Merkmale von TPSM82810EVM-089
- 4-A-Ausgangsstromleistungsmodul mit integriertem Induktor
- Stromversorgungsmodul mit 3 x 4 mm bietet 60 mm² Gesamtgröße der Lösung
- Höhe: 2,4 mm
- Eingangsspannungsbereich von 2,75 bis 6 V
- Mit einem externen Taktsignal synchronisierbar
Beschreibung von TPSM82810EVM-089
Das Evaluierungsmodul TPSM82810EVM-089 erleichtert die Evaluierung des TPSM82810, eines 4 A Pin-zu-Pin-kompatiblen Abwärtsleistungsmoduls mit Frequenzsynchronisierung in einem 3 x 4 x 2,4 mm großen MicroSiP-Gehäuse. Das EVM liefert eine 1,8-V-Ausgangsspannung mit 1 % Genauigkeit für Eingangsspannungen von 2,75 V bis 6 V.