Merkmale von TSW12QJ1600EVM
- Flexibler transformatorgekoppelter Analogeingang und Takteingang zur Aufnahme von Daten einer Vielzahl von Quellen und Frequenzen
- Benutzerfreundliche Software-GUI zur Konfiguration von zwei ADC12QJ1600-Q1-Bausteinen für eine Vielzahl von Konfigurationen über eine USB-Schnittstelle
- Schnelle Evaluierung der ADC-Leistung mit der High Speed Data Converter Pro-Software (DATACONVERTERPRO-SW)
Beschreibung von TSW12QJ1600EVM
Das TSW12QJ1600-Evaluierungsmodul (EVM) wird zur Evaluierung des ADC12QJ1600-Q1-Analog-Digital-Wandlers (ADC) mit verschiedenen Frontend-Optionen verwendet. Der ADC12QJ1600-Q1 ist ein 12-Bit-ADC mit Abtastraten von bis zu 1,6 Gigasamples pro Sekunde (GSPS) und vier analogen Eingangskanälen.
Dieses Design verfügt über zwei ADC12QJ1600-Q1-Bausteine auf derselben Leiterplatte (PCB), die verwendet werden können, um mehrere ADC-Synchronisierungen und deterministische Latenz zu demonstrieren sowie die Leistung des ADC mit verschiedenen Frontend-Optionen zu testen (AC-gekoppelter Transformator; DC-gekoppelte Option mit LMH32401). Das Design demonstriert auch, wie das Taktschema vereinfacht werden kann, indem der PLL-Referenzausgang (PLLREFO+, PLLREFO-) von einem ADC zu einem anderen verkettet wird. Dadurch wird der Taktverteilungschip, der normalerweise von JESD-Bausteinen benötigt wird, überflüssig.
Die Ausgangsdaten des TSW12QJ1600EVM werden über eine standardmäßige serielle Hochgeschwindigkeitsschnittstelle JESD204C übertragen.
ADC12QJ1600-Q1 und LMH32401 werden über eine benutzerfreundliche Software-GUI gesteuert, um eine schnelle Konfiguration für eine Vielzahl von Anwendungen zu ermöglichen.