Merkmale von UCD3138OL64EVM-031
- Testpunkte für einfachen Zugang zu allen Pins des 64-poligen digitalen Controllers UCD3138
- Buchse für einfachen Ausbau/Austausch des Bausteins
- Alle GPIO- und ADC12-Pins zugänglich (mit integrierten RC-Filtern an jedem Pin)
- Möglichkeit der Anpassung des EVM an unterschiedliche Evaluierungsziele durch Jumper
- Hardware-Terminals: PMBus, JTAG, UART und Logikanalysator
- Externer 5,0-V-Versorgungseingang mit integriertem 3,3-V-LDO zur Vorspannung des Bausteins (optionale Bausteinvorspannung über PMBus-Ports)
Beschreibung von UCD3138OL64EVM-031
Das UCD3138OL64CEVM-031 EVM bietet eine einfach zu bedienende Testplattform für die eigenständige Evaluierung des digitalen Controllers UCD3138, der für Anwendungen mit isolierter Stromversorgung optimiert ist. Das EVM ist mit einem 64-poligen Sockel und einem umfassenden Satz von Testpunkten ausgestattet, die es Hardware- und Firmware-Ingenieuren ermöglichen, Signale an den verschiedenen Pins des Bausteins individuell zu manipulieren und den Open-Loop-Betrieb zu untersuchen. Der EVM bietet auch die Flexibilität, einfache Regelkonfigurationen zu realisieren (z. B. die Verwendung von RC-Schaltungen zur Filterung von PWM-Ausgangssignalen und zur Regelung einer Gleichspannung im geschlossenen Regelkreis). Für die Kommunikation mit dem Baustein stehen die Hardware-Ports PMBus, UART und JTAG zur Verfügung. Der EVM akzeptiert einen DC-Eingang von bis zu 5 V und ein integrierter 3,3-V-LDO kann zum Vorspannen des Bausteins verwendet werden. Alternativ kann der Baustein mit Hilfe von Jumpern über die PMBus-Kommunikationspins vorgespannt werden. HINWEIS: Zum Herunterladen der Firmware und zum Programmieren des UCD3138-Bausteins im UCD3138OL64EVM-031 benötigen Sie ein separates EVM von Texas Instruments, den USB-TO-GPIO-Adapter. Der USB-TO-GPIO-Adapter ist NICHT im Lieferumfang des UCD3138OL64EVM-031 enthalten und muss separat erworben werden. Der USB-TO-GPIO-Adapter dient als Kommunikationsschnittstellenadapter oder als Brücke zwischen einem Host-PC und dem UCD3138 über ein Standard-USB-Kabel vom Typ A auf Mini-B. Der USB-TO-GPIO-Adapter ist weiter unten im Abschnitt „Verwandte Produkte“ aufgeführt.