6-pin (DBV) package image

ADS1000A1IDBVT ACTIVO

ADC Delta-Sigma de 12 bits, 128 SPS, 1 canal con PGA, oscilador y I2C

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Igual que: ADS1000A1IDBVTG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS1000A1IDBVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para ADS1000

  • Complete 12-Bit Data Acquisition System in a Tiny SOT-23 Package
  • Low Current Consumption: Only 90µA
  • Integral Nonlinearity: 1LSB Max
  • Single-Cycle Conversion
  • Programmable Gain Amplifier Gain = 1, 2, 4, or 8
  • 128SPS Data Rate
  • I2C Interface with Two Available Addresses
  • Power Supply: 2.7V to 5.5V
  • Pin- and Software-Compatible with 16-Bit ADS1100
  • APPLICATIONS
    • Voltage Monitors
    • Battery Management
    • Industrial Process Control
    • Consumer Goods
    • Temperature Measurement

I2C is a trademark of NXP Semiconductors, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de ADS1000

The ADS1000 is an I2C-compatible serial interface Analog-to-Digital (A/D) converter with differential inputs and 12 bits of resolution in a tiny SOT23-6 package. Conversions are performed ratiometrically, using the power supply as the reference voltage. The ADS1000 operates from a single power supply ranging from 2.7V to 5.5V.

The ADS1000 performs conversions at a rate of 128 samples per second (SPS). The onboard programmable gain amplifier (PGA), which offers gains of up to 8, allows smaller signals to be measured with high resolution. In single-conversion mode, the ADS1000 automatically powers down after a conversion, greatly reducing current consumption during idle periods.

The ADS1000 is designed for applications where space and power consumption are major considerations. Typical applications include portable instrumentation, consumer goods, and voltage monitoring.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS1000A1IDBVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información