64-pin (RGC) package image

ADS5263IRGCT ACTIVO

Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 16 bits y 100 MSPS

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS5263IRGCR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: 3A001A5A5

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGC) | 64
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para ADS5263

  • Maximum Sample Rate: 100 MSPS
  • Programmable Device Resolution
    • Quad-Channel, 16-Bit, High-SNR Mode
    • Quad-Channel, 14-Bit, Low-Power Mode
  • 16-Bit High-SNR Mode
    • 1.4 W Total Power at 100 MSPS
      • 355 mW / Channel
    • 4 Vpp Full-scale Input
    • 85-dBFS SNR at fin = 3 MHz, 100 MSPS
  • 14-Bit Low-Power Mode
    • 785 mW Total Power at 100 MSPS
      • 195 mW/Channel
    • 2-Vpp Full-Scale Input
    • 74-dBFS SNR at fin = 10 MHz
    • Integrated Clamp (for interfacing to
      CCD sensors)
  • Low-Frequency Noise Suppression
  • Digital Processing Block
    • Programmable FIR Decimation Filters
    • Programmable Digital Gain: 0 dB to 12 dB
    • 2- or 4-Channel Averaging
  • Programmable Mapping Between ADC Input
    Channels and LVDS Output Pins–Eases Board
    Design
  • Variety of Test Patterns to Verify Data Capture by
    FPGA/Receiver
  • Serialized LVDS Outputs
  • Internal and External References
  • 3.3-V Analog Supply
  • 1.8-V Digital Supply
  • Recovers From 6-dB Overload Within 1 Clock
    Cycle
  • Package:
    • 9-mm × 9-mm 64-Pin QFN
    • Non-Magnetic Package Option for MRI
      Systems
  • CMOS Technology

Descripción de ADS5263

Using CMOS process technology and innovative circuit techniques, the ADS5263 is designed to operate at low power and give very high SNR performance with a 4-Vpp full-scale input. Using a low-noise 16-bit front-end stage followed by a 14-bit ADC, the device gives 85-dBFS SNR up to 10 MHz and better than 80-dBFS SNR up to 30 MHz.

ADS5263 has a 14-bit low power mode, where it operates as a quad-channel 14-bit ADC. The 16-bit front-end stage is powered down and the part consumes almost half the power, compared to the 16-bit mode. The 14-bit mode supports a 2-Vpp full-scale input signal, with typical 74-dBFS SNR. The ADS5263 can be dynamically switched between the two resolution modes. This allows systems to use the same part in a high-resolution, high-power mode or a low-resolution, low-power mode.

The device also has a digital processing block that integrates several commonly used digital functions, such as digital gain (up to 12 dB). It includes a digital filter module that has built-in decimation filters (with low-pass, high-pass and band-pass characteristics). The decimation rate is also programmable (by 2, by 4, or by 8). This makes it very useful for narrow-band applications, where the filters can be used to improve SNR and knock-off harmonics, while at the same time reducing the output data rate.

The device includes an averaging mode where two channels (or even four channels) can be averaged to improve SNR. A very unique feature is the programmable mapper module that allows flexible mapping between the input channels and the LVDS output pins. This helps to greatly reduce the complexity of LVDS output routing and can potentially result in cheaper system boards by reducing the number of PCB layers. Specification of device is over industrial temperature range of –40°C to 85°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS5263IRGCR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información