28-pin (DW) package image

ADS7805U ACTIVO

Convertidor analógico a digital CMOS de muestreo de 16 bits y 10us

Igual que: ADS7805UG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS7805U/1K ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU-DCC
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines SOIC (DW) | 28
Rango de temperatura de funcionamiento (℃)
Cant. de paquetes | Transportador 20 | TUBE

Características para ADS7805

  • 100kHz min SAMPLING RATE
  • STANDARD ±10V INPUT RANGE
  • 86dB min SINAD WITH 20kHz INPUT
  • ±3.0 LSB max INL
  • DNL: 16 Bits No Missing Codes
  • SINGLE +5V SUPPLY OPERATION
  • PIN-COMPATIBLE WITH 12-BIT ADS7804
  • USES INTERNAL OR EXTERNAL REFERENCE
  • FULL PARALLEL DATA OUTPUT
  • 100mW max POWER DISSIPATION
  • 0.3" DIP-28 AND SO-28

Note: Recommended Voltage Reference: REF02 and REF102

Descripción de ADS7805

The ADS7805 is a complete 16-bit sampling, Analog-to-Digital (A/D) converter using state-of-the-art CMOS structures. It contains a complete 16-bit, capacitor-based, Successive Approximation Register (SAR) A/D converter with Sample-and-Hold (S/H), reference, clock, interface for microprocessor use, and 3-state output drivers.

The ADS7805 is specified at a 100kHz sampling rate and ensured over the full temperature range. Laser-trimmed scaling resistors provide an industry-standard ±10V input range while the innovative design allows operation from a single +5V supply, with power dissipation under 100mW.

The ADS7805 is available in a 0.3" DIP-28 and an SO-28 package. Both are fully specified for operation over the industrial -25°C to +85°C range; however, they will function over the -40°C to +85°C temperature range.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS7805U/1K ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información