8-pin (DGK) package image

ADS7834EB/2K5 ACTIVO

Convertidor analógico a digital de muestreo de baja potencia y alta velocidad de 12 bits con rango d

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS7834EB/250 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R

Características para ADS7834

  • 500kHz THROUGHPUT RATE
  • 2.5V INTERNAL REFERENCE
  • LOW POWER: 11mW
  • SINGLE-SUPPLY +5V OPERATION
  • DIFFERENTIAL INPUT
  • SERIAL INTERFACE
  • 12-BITS NO MISSING CODES
  • MINI-DIP-8 AND MSOP-8
  • 0V TO VREF INPUT RANGE
  • APPLICATIONS
    • BATTERY-OPERATED SYSTEMS
    • DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    • HIGH-SPEED DATA ACQUISITION
    • WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de ADS7834

The ADS7834 is a 12-bit sampling analog-to-digital converter (A/D) complete with sample/hold, internal 2.5V reference, and synchronous serial interface. Typical power dissipation is 11mW at a 500kHz throughput rate. The device can be placed into a power-down mode that reduces dissipation to just 2.5mW. The input range is zero to the reference voltage, and the internal reference can be overdriven by an external voltage.

Low power, small size, and high speed make the ADS7834 ideal for battery-operated systems such as wireless communication devices, portable multi-channel data loggers, and spectrum analyzers. The serial interface also provides low-cost isolation for remote data acquisition. The ADS7834 is available in a plastic mini-DIP-8 or an MSOP-8 package and is ensured over the –40°C to +85°C temperature range.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS7834EB/250 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información