16-pin (PW) package image

ADS8328IPW ACTIVO

ADC serie de 2,7 V a 5,5 V, 16 bits y 500 kSPS con multiplexor de 2 a 1

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS8328IPWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 90 | TUBE

Características para ADS8328

  • 2.7-V to 5.5-V Analog Supply, Low Power:
    • 10.6 mW (500 kHz, +VA = 2.7 V,
      +VBD = 1.8 V)
  • 500-kHz Sampling Rate
  • Excellent DC Performance
    • ±1.5 LSB Typ, ±2 LSB Max INL
    • ±0.6 LSB Typ, ±1 LSB Max DNL
    • 16-Bit NMC Over Temperature
    • ±0.5 mV Max Offset Error at 2.7 V
    • ±1 mV Max Offset Error at 5 V
  • Excellent AC Performance at fI = 10 kHz with 91 dB SNR, 100 dB SFDR, –96 dB THD
  • Built-In Conversion Clock (CCLK)
  • 1.65 V to 1.5×(+VA) I/O Supply
    • SPI/DSP Compatible Serial
    • SCLK up to 50 MHz
  • Comprehensive Power-Down Modes:
    • Deep Power-Down
    • Nap Power-Down
    • Auto Nap Power-Down
  • Unipolar Input Range: 0 V to VREF
  • Software Reset
  • Global CONVST (Independent of CS)
  • Programmable Status/Polarity EOC/INT
  • 16-Pin 4×4 QFN or 16-Pin TSSOP Packages
  • Multi-Chip Daisy Chain Mode
  • Programmable TAG Bit Output
  • Auto/Manual Channel Select Mode
  • APPLICATIONS
    • Communications
    • Transducer Interface
    • Medical Instruments
    • Magnetometers
    • Industrial Process Control
    • Data Acquisition Systems
    • Automatic Test Equipment

    Descripción de ADS8328

    The ADS8327 is a low power, 16-bit, 500-kSPS analog-to-digital converter with a unipolar input. The device includes a 16-bit capacitor-based SAR A/D converter with inherent sample and hold.

    The ADS8328 is based on the same core and includes a 2-to-1 input MUX with programmable option of TAG bit output. Both the ADS8327 and ADS8328 offer a high-speed, wide voltage serial interface and are capable of chain mode operation when multiple converters are used.

    These converters are available in a 16-lead TSSOP or 4×4 QFN packages and are fully specified for operation over the industrial –40°C to +85°C temperature range.

    Precios

    Cant. Precio
    +

    Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

    ADS8328IPWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
    Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R
    Inventario
    Cant. | Precio 1ku | +

    Opciones de transportador

    Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

    Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

    La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

    TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

    Más información

    La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

    Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

    Más información