48-pin (PFB) package image

ADS8405IPFBR ACTIVO

ADC de muestreo de micropotencia de entrada unipolar de 16 bits y 1,25 MSPS

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS8405IPFBT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines TQFP (PFB) | 48
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | LARGE T&R

Características para ADS8405

  • Unipolar Pseudo-Differential Input, 0 V to Vref
  • 16-Bit NMC at 1.25 MSPS
  • ±2 LSB INL Max, -1/+1.5 LSB DNL
  • 86 dB SNR, -90 dB THD at 100 kHz Input
  • Zero Latency
  • Internal 4.096-V Reference
  • High-Speed Parallel Interface
  • Single 5-V Analog Supply
  • Wide I/O Supply: 2.7 V to 5.25 V
  • Low Power: 155 mW at 1.25 MHz Typ
  • Pin Compatible With ADS8411/8401
  • 48-Pin TQFP Package
  • APPLICATIONS
    • DWDM
    • Instrumentation
    • High-Speed, High-Resolution, Zero Latency Data Acquisition Systems
    • Transducer Interface
    • Medical Instruments
    • Communications

Descripción de ADS8405

The ADS8405 is a 16-bit, 1.25-MHz A/D converter with an internal 4.096-V reference. The device includes a 16-bit capacitor-based SAR A/D converter with inherent sample and hold. The ADS8405 offers a full 16-bit interface and an 8-bit option where data is read using two 8-bit read cycles if necessary.

The ADS8405 has a unipolar pseudo-differential input. It is available in a 48-lead TQFP package and is characterized over the industrial –40°C to 85°C temperature range.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS8405IPFBT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información