28-pin (DB) package image

ADS8505IBDB ACTIVO

ADC SAR de 16 bits, 250 kSPS, 1 canal con rangos de entrada programables (±10/±5/±3,3 V) e interfaz

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SSOP (DB) | 28
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 50 | TUBE

Características para ADS8505

  • 105dB SFDR at 250-kHz Sample Rate
  • Standard ±10-V Input Range
  • ±1.5 LSB Max INL
  • ±1 LSB Max DNL, 16-Bits No Missing Codes
  • ±2 mV Max Bipolar Zero Error With ±0.4 PPM/°C Drift
  • ±0.1% FSR Max Full-Scale Error With ±2 PPM/°C Drift
  • Single 5-V Supply Operation
  • Pin-Compatible With ADS7805 (Low Speed) and 12-Bit ADS8504/7804
  • Uses Internal or External Reference
  • Full Parallel Data Output
  • 70-mW Typ Power Dissipation at 250 KSPS
  • 28-Pin SSOP and SOIC Packages
  • APPLICATIONS
    • Industrial Process Control
    • Data Acquisition Systems
    • Digital Signal Processing
    • Medical Equipment
    • Instrumentation

Descripción de ADS8505

The ADS8505 is a complete 16-bit sampling A/D converter using state-of-the-art CMOS structures. It contains a complete 16-bit, capacitor-based, SAR A/D with S/H, reference, clock, interface for microprocessor use, and 3-state output drivers.

The ADS8505 is specified at a 250-kHz sampling rate over the full temperature range. Precision resistors provide an industry standard ±10-V input range, while the innovative design allows operation from a single +5-V supply, with power dissipation under 100 mW.

The ADS8505 is available in 28-pin SOIC and 28-pin SSOP packages, both fully specified for operation over the industrial -40°C to 85°C temperature range.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información