Características para AFE5808AEVM
- Características del AFE5808A
- Compatible con CW
- Proporciona salidas de señal diferencial de baja tensión (LVDS) de 8 canales desde el ADC
- Se comunica con una computadora personal (PC) a través de un USB
Descripción de AFE5808AEVM
El AFE5808AEVM proporciona una plataforma conveniente para evaluar el AFE5808A. El AFE5808A es una versión mejorada del AFE5808 y se recomienda para nuevos diseños. En comparación con el AFE5808, amplía la gama de frecuencias de corte del filtro digital de paso alto; reduce el ruido correlacionado cuando aparece una fuente de alta impedancia; aumenta la capacidad de manejo de señales de sobrecarga extrema.
El AFE5808A es un frontal analógico (AFE) de 8 canales totalmente integrado con un mezclador Doppler de onda continua (CW) para equipos de ultrasonidos Doppler espectral. El kit EVM incluye la guía del usuario, el software, un cable USB y la placa completamente ensamblada. Los usuarios deben proporcionar la señal de entrada para la medición a partir de un generador de señales. Los usuarios necesitarán disponer de un método para adjuntar y analizar los datos del flujo de datos LVDS del AFE5808.